Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PF3004PA010
Green/Yellow/Black Wires
Application
Quick Connect/Disconnect Signal and Control
Catalog Number
PF3004PA010
Construction
Fabricated
Couleur
Gris
Isolation
PVC
Longueur de câble
10 ft
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Type d'article
Single Ended Male/Female Foot Cable
Type de la prise ou fiche
Linkosity
UPC
783585524177
Diamètre extérieur
0.75
Longueur de câble
10 ft
Poids
3.05 lb
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Tension nominale
600 V
Brins
Multi
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Tailles (calibres) de conducteurs
#10 AWG
Type de conducteur
Copper
Températures nominales
-20 Deg C to 105 Deg C
Quantité dans l'emballage
5