HUBBELL CANADA
Image of RM3004PA005 LINKOSITY, entrée 30A 4P, 5'., RM3004PA005
Image of RM3004PA005 LINKOSITY, entrée 30A 4P, 5'., RM3004PA005
play
Linkosity®
Discontinué

LINKOSITY, entrée 30A 4P, 5'., RM3004PA005

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RM3004PA005

LINKOSITY, entrée 30A 4P, 5'.

  • Linkosité
  • Entrée 30A 4P
  • 5'

Green/Yellow/Black Wires

Général

Application

Power and Control Integration

Catalog Number

RM3004PA005

Construction

Fabricated

Couleur

Gris

Matériau

Composite

Type d'article

Male Receptacle

UPC

783585505145

Dimensions

Poids

1.6 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Puissance en Watts

18000 W

Tension nominale

600V Max kV

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

4

Nombre de pôles

4-Pole

Tailles (calibres) de conducteurs

#10 AWG

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Logistique

Quantité dans l'emballage

50