Application
Power and Control Integration
Catalog Number
RF2304PB005
Construction
Fabricated
Couleur
Gris
Matériau
Composite
Type d'article
Female Receptacle
UPC
783585354903
Poids
2 lb
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Puissance en Watts
12000 W
Tension nominale
600V Max kV
Nombre de conducteurs
4
Nombre de pôles
4-Pole
Tailles (calibres) de conducteurs
#12 AWG, #10 AWG Neutral
Type de conducteur
Copper
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Quantité dans l'emballage
50