Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL8ESPS1050C
6' Cord
Catalog Number
HBL8ESPS1050C
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Office White
Matériau
Non-Metallic
Matériel - quincaillerie de montage
Portable
Performance
Prises
Straight Blade 5-15R
Spécifications
Température fonctionnement
32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)
Temps de réponse
5
Type d'article
Surge Protection Plug Strips
Type d'indicateurs
LED Indicator
UPC
783585120638
Poids
1.5 lb
Taille de l'afficheur
1050 Joules
Connectivité
Plug-In
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Fréquence nominale
60 Hz
Phase
Single Phase
Tension nominale
125 VAC
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Performance
Température fonctionnement
32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)
Temps de réponse
5
Type d'indicateurs
LED Indicator
Quantité dans l'emballage
20