HUBBELL CANADA
Image of ISB12W Logement monté en surface, 12-Ports, ISB12W
Image of ISB12W Logement monté en surface, 12-Ports, ISB12W
Image of ISB12W Logement monté en surface, 12-Ports, ISB12W
Image of ISB12W Logement monté en surface, 12-Ports, ISB12W
Discontinué

Logement monté en surface, 12-Ports, ISB12W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: ISB12W

Logement monté en surface, 12-Ports.

  • Montage en surface
  • Accepte les prises standards, les connexions fibre et AV
  • Montage sur plusieurs surfaces : boîtes électriques, chemins de câbles, ordinateurs de bureau, meubles modulaires.

Standard Product

Général

Application

12-Port

Catalog Number

ISB12W

Compatibilité

Hubbell Keystone

Couleur

Blanc

Étagères

None

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de ports

12

Plaque frontale

Not Required

Type

ISF Box

Type d'article

iSTATION Surface Mount Boxes

UPC

662620219639

Dimensions

Largeur

6.5 in

Poids

0.35 lb

Profondeur

1.23 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Back

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

ANSI/TIA/EIA-606A Compliant

Liée à l'opération

Compatibilité

Hubbell Keystone

Configuration

Nombre de ports

12

Logistique

Quantité dans l'emballage

10