Marque: Burndy
No de catalogue: PAT81K2U0003
La série d'outils de sertissage de batterie sans matrice PATRIOT® 4-POINT® PAT81K2 offre une ergonomie améliorée, une fiabilité accrue et la même connexion fiable. Les guides de connecteurs brevetés offrent un processus plus cohérent et fiable, garantissant l'alignement des connecteurs lors du sertissage de connecteurs plus petits.
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Copper, Aluminum Terminals and Splices, HYPLUG™
Catalog Number
PAT81K2U0003
Nom de commerce
PATRIOT® 4-POINT®
Série
PATRIOT® 4-POINT® Series
Source d'alimentation
No Charger
Type
Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles
No Batteries Included (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage
Nylon Pro Bag
Type d'outil
Battery Actuated Crimper
Type de matrice
Dieless
Type de produit
Tooling
UPC
621945645387
Dimensions
15.2 po x 3.25 po x 14.93 po
Hauteur
14.93 in
Largeur
3.25 in
Longueur
15.2 in
Poids
11.05 lb
Plages de sertissage
Copper: #8 AWG -1000 kcmil; Copper Flex: #8 AWG - 777.7 kcmil; Aluminum: #8 AWG - 750 kcmil
Source d'alimentation
No Charger
Type d'accumulateur/bloc-piles
No Batteries Included (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Contenu de l'emballage
Crimper, Lanyard, Nylon Pro Bag
Nombre d'unités sur la palette
12
Quantité dans l'emballage
1