Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-N4X302410CHW
La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.
Catalog Number
HW-N4X302410CHW
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Matériau
Fiberglass
Série
Control Series
Type
Enclosure
Type de couvercle
Hinged Cover with Window
Type de montage
Wall Mount
UPC
786725878376
Capacité en pieds cubes
7200 cu.in
Hauteur
30 in
Hauteur actuelle
33.41 in
Largeur
24 in
Largeur actuelle
26.32 in
Poids
52.2 lb
Profondeur
10 in
Profondeur actuelle
11.95 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1