HUBBELL CANADA
Luminaire DEL série WML-X 100 watt, 120-277VAC, 12000 Lumen, réservoir du pilote, WML2X1230G
Image of WML2X1230G Luminaire DEL série WML-X 100 watt, 120-277VAC, 12000 Lumen, réservoir du pilote, WML2X1230G
Image of WML2X1230G Luminaire DEL série WML-X 100 watt, 120-277VAC, 12000 Lumen, réservoir du pilote, WML2X1230G

Luminaire DEL série WML-X 100 watt, 120-277VAC, 12000 Lumen, réservoir du pilote, WML2X1230G

Marque: Killark

No de catalogue: WML2X1230G

Le luminaire WML-X pour baie basse/haute est adapté aux environnements difficiles et très humides. Le WML-X est conçu avec des DEL améliorées et des optiques préinstallées pour diriger la lumière là où elle est nécessaire pour diverses applications. Le réservoir du luminaire et les supports sont constitués d'un boîtier en aluminium moulé sans cuivre et d'une plaque pilote de dissipateur de chaleur interne. Mettez facilement à niveau l’éclairage HID obsolète et contribuez à maintenir les installations en fonctionnement sûr et productif.

  • LED économes en énergie et longue durée de vie
  • Modèles optiques de passerelle
  • Mise à niveau facile pour les concurrents
  • Boîtier plus léger
  • Couleur DEL de 5 000 K avec 80 CRI
  • Options de couleurs respectueuses de la faune

Général

Catalog Number

WML2X1230G

Conditions environnementales

  • Suitablefor Wet Locations
  • Type 3, 4X
  • IP66
  • Marine Rated (US Only)

Lumens

12000

Plage de Lumens

12,000 - 18,000 lm

Série

WML-X Series

Source d'éclairage

LED

Température de couleur

5000 K

Type d'élément optique

Glass Globe

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936186948

Caractéristiques électriques

Courant nominal

0.83-0.36 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

100 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Div2, Groups A,B,C,D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Div. 1&2, Groups E,F,G
  • IECEx QPS 15.0006
  • Ex ec IIC T4/T3 Gc
  • Ex tb IIIC T4/T3 Db
  • QPS22ATEX7000

Conditions environnementales

  • Suitablefor Wet Locations
  • Type 3, 4X
  • IP66
  • Marine Rated (US Only)

Liée à l'opération

Lumens

12000

Plage de Lumens

12,000 - 18,000 lm

Température de couleur

5000 K