Marque: Killark
No de catalogue: WML2X1530G
Catalog Number
WML2X1530G
Conditions environnementales
Lumens
15000
Plage de Lumens
12,000 - 18,000 lm
Série
WML-X Series
Source d'éclairage
LED
Température de couleur
5000 K
Type d'élément optique
Glass Globe
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936186955
Courant nominal
1.00-0.43 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
120 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Conditions environnementales
Lumens
15000
Plage de Lumens
12,000 - 18,000 lm
Température de couleur
5000 K