Marque: Killark
No de catalogue: WML1X930A3G
Catalog Number
WML1X930A3G
Conditions environnementales
Lumens
9000
Plage de Lumens
5,000 - 9,000 lm
Série
WML-X Series
Source d'éclairage
LED
Température de couleur
5000 K
Type d'élément optique
Glass Globe
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Pendant
Taille du moyeu
1"
Courant nominal
0.63-0.27 A
Fréquence nominale
50-60 Hz
Puissance en Watts
75 W
Tension nominale
120-277 VAC
Conditions environnementales
Lumens
9000
Plage de Lumens
5,000 - 9,000 lm
Température de couleur
5000 K