HUBBELL CANADA
Image of EQF6419 Luminaire fluorescent 64 W 120 V CC HSG/Globe, EQF6419
Image of EQF6419 Luminaire fluorescent 64 W 120 V CC HSG/Globe, EQF6419
Discontinué

Luminaire fluorescent 64 W 120 V CC HSG/Globe, EQF6419

Marque: Killark

No de catalogue: EQF6419

Luminaire fluorescent 64W 120VDC HSG/Globe.

  • Quatre sources lumineuses : incandescente, fluorescente compacte, sodium haute pression et halogénure métallique
  • Choix de montage : suspension, plafond, poteau de 25° ou montage mural de 90°, le tout avec une conception « sans fil » qui permet une installation rapide et facile du luminaire
  • Scellé en usine – Non joint externe nécessaire. Il suffit de câbler le capuchon de montage et de le visser sur le luminaire pour l'installer
  • Taille compacte : les lampes à incandescence et HID à base moyenne, ainsi que les lampes fluorescentes PL permettent une conception de luminaire plus petite
  • Résistant à la corrosion - Construction en aluminium moulé sous pression sans cuivre. Finition époxy en poudre cuite, appliquée électrostatiquement. Le matériel exposé est en acier inoxydable de qualité 316.

Le luminaire de la série EQF est un luminaire antidéflagrant qui utilise des lampes fluorescentes compactes. Le boîtier est fabriqué en aluminium sans cuivre résistant à la corrosion et recouvert d'une peinture époxy en poudre pour une résistance supplémentaire à la corrosion. La série EEQ est scellée en usine, aucun joint externe n'est donc requis dans les environnements explosifs.

Général

Catalog Number

EQF6419

Famille de produit

Lighting

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

EQF Series

Source d'éclairage

  • Compact Fluorescent
  • Compact Fluorescent

Type d'ampoule

Quad Pin

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936103808

Caractéristiques électriques

Puissance en Watts

64 W

Tension nominale

120 VDC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2