HUBBELL CANADA
Luminaire mural à DEL, portée de 8 000 lumens, 120 à 277 volts, KWPL830
Image of KWPL830 Luminaire mural à DEL, portée de 8 000 lumens, 120 à 277 volts, KWPL830
*Image représentative
Image of KWPL830 Luminaire mural à DEL, portée de 8 000 lumens, 120 à 277 volts, KWPL830

Luminaire mural à DEL, portée de 8 000 lumens, 120 à 277 volts, KWPL830

Marque: Killark

No de catalogue: KWPL830

Luminaire mural DEL de 8 000 lumens, 120 à 277 volts.

  • Aluminium avec finition bronze, moyeu ½" de chaque côté pour l'entrée des conduits.
  • Convient pour une température ambiante de 55 °C, un câble d'alimentation de 90 °C est requis.
  • Lentille en verre borosilicate prismatique résistant aux chocs thermiques et aux chocs.
  • Deux attaches à tête hexagonale résistantes à la corrosion Hubbell Guard® assurent un joint étanche à l'eau pour le joint de porte.
  • Photocellules et fusibles installés en usine en option disponibles.

Les luminaires muraux KWPL conviennent parfaitement aux applications nécessitant un aspect esthétique agréable ou une compatibilité avec les emplacements dangereux dans un luminaire compact à économie d'énergie. Les unités sont fabriquées en aluminium sans cuivre pour un fonctionnement froid, avec un système d'alimentation électrique en bronze.

Général

Catalog Number

KWPL830

Famille de produit

Lighting

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Lumens

8404

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm

Série

KWPL Series

Source d'éclairage

FILS DE SORTIE

UPC

783936143743

Dimensions

Poids

14 lb

Taille du moyeu

1/2"

Caractéristiques électriques

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Liée à l'opération

Lumens

8404

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm