HUBBELL CANADA
Luminaire mural à LED 120-250 volts CC à portée de 6 000 lumens, KWPL634
Image of KWPL634 Luminaire mural à LED 120-250 volts CC à portée de 6 000 lumens, KWPL634
*Image représentative
Image of KWPL634 Luminaire mural à LED 120-250 volts CC à portée de 6 000 lumens, KWPL634
Discontinué

Luminaire mural à LED 120-250 volts CC à portée de 6 000 lumens, KWPL634

Marque: Killark

No de catalogue: KWPL634

Luminaire mural à LED à portée de 6 000 lumens, 120-250 volts CC.

  • Aluminium avec finition bronze, moyeu 1/2" de chaque côté pour l'entrée des conduits.
  • Convient pour une température ambiante de 55 °C, un câble d'alimentation de 90 °C est requis.
  • Lentille en verre borosilicate prismatique résistant aux chocs thermiques et aux chocs.
  • Deux attaches à tête hexagonale résistantes à la corrosion Hubbell Guard® assurent un joint étanche à l'eau pour le joint de porte.
  • Photocellules et fusibles installés en usine en option disponibles.

Les luminaires muraux KWPL conviennent parfaitement aux applications nécessitant une apparence esthétique agréable ou une aptitude aux emplacements dangereux dans un luminaire compact à économie d'énergie. Les unités sont fabriquées en aluminium sans cuivre pour un fonctionnement à froid avec une finition en poudre bronze appliquée électrostatiquement. Convient aux endroits tels que l'éclairage de sécurité périmétrique, les aires de stationnement, les usines et les parkings.

Général

Catalog Number

KWPL634

Famille de produit

Lighting

Lumens

5636

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm

Série

KWPL Series

Source d'éclairage

  • LED
  • LED

UPC

783936144009

Dimensions

Poids

14 lb

Taille du moyeu

1/2"

Caractéristiques électriques

Tension nominale

120-250 VDC

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA

Liée à l'opération

Lumens

5636

Plage de Lumens

5,001-10,000 lm