HUBBELL CANADA
Image of M-1333 M-1333 Moule exothermique
Image of M-1333 M-1333 Moule exothermique

M-1333 Moule exothermique

Marque: thermOweld

No de catalogue: M-1333

"ERROR:#N/A".

  • Moules fabriqués à partir de graphite de haute qualité
  • les moules s'éclairent par le haut sous n'importe quel angle, réduisant les éclaboussures et prolongeant la durée de vie du moule
  • le couvercle EZ Lite réduit les émissions de 50 % ou plus et éloigne les gaz d'échappement de l'utilisateur.

Général

Catalog Number

M-1333

Matériau

Graphite

Type

Molds

UPC

781810614464

Dimensions

Dimensions

8 po x 4 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur

8 in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

600

Quantité dans l'emballage

1