HUBBELL CANADA
Image of M208 M-208 Exothermic Mold
Image of M208 M-208 Exothermic Mold

M-208 Exothermic Mold

Marque: Burndy

No de catalogue: M208

"ERROR:#N/A".

  • Made from high quality graphite
  • Molds light from the top at any angle, reducing splatter, and prolonging mold life
  • EZ Lite lid reduces emissions by 50% or more and points exhaust away from the user

Général

Catalog Number

M208

Matériau

Graphite

Type

Molds

UPC

781810611708

Dimensions

Dimensions

8 po x 4 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur

8 in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

600

Quantité dans l'emballage

1