HUBBELL CANADA
Image of 600402410000 M-241 Moule exothermique
Image of 600402410000 M-241 Moule exothermique

M-241 Moule exothermique

Marque: Burndy

No de catalogue: 600402410000

M-241 : Moule exothermique CC-2, conducteur de PASSAGE toronné 4/0 vers conducteur de prise toronné 4/0, en utilisant une cartouche de métal soudé n° 150.

Général

Catalog Number

600402410000

Matériau

Graphite

Type

Molds

Type de produit

thermOweld®

UPC

781810612354

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

600

Quantité dans l'emballage

1