HUBBELL CANADA
Image of M-247 M-247 Exothermic Mold
Image of M-247 M-247 Exothermic Mold

M-247 Exothermic Mold

Marque: Burndy

No de catalogue: M-247

M-247: CC-2 Exothermic mold 250 MCM Run to 250 MCM Tap, using #150 Weld Metal Cartridge.

  • Made from high quality graphite
  • Molds light from the top at any angle, reducing splatter, and prolonging mold life
  • EZ Lite lid reduces emissions by 50% or more and points exahust away from the user

Général

Catalog Number

M-247

Matériau

Graphite

Type

Molds

UPC

781810612651

Dimensions

Dimensions

8 po x 4 po x 4 po

Hauteur

4 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

4 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

8 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

600

Quantité dans l'emballage

1