HUBBELL CANADA
Image of 600405490000 M-549 Moule exothermique
Image of 600405490000 M-549 Moule exothermique

M-549 Moule exothermique

Marque: Burndy

No de catalogue: 600405490000

M-549 : Moule exothermique CR-2, brin 3/0 jusqu'à une tige de terre de 5/8", utilisant une cartouche de métal soudé n° 115.

  • Fabriqué à partir de graphite de haute qualité
  • moule la lumière par le haut sous n'importe quel angle, réduisant les éclaboussures et prolongeant la durée de vie du moule
  • le couvercle EZ Lite réduit les émissions de 50 % ou plus et éloigne les gaz d'échappement de l'utilisateur.

Général

Catalog Number

600405490000

Matériau

Graphite

Type

Molds

UPC

781810585177

Dimensions

Dimensions

8 po x 4 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur

8 in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

600

Quantité dans l'emballage

1