Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL20GB618GY
Catalog Number
HBL20GB618GY
Couleur
Gris
Famille de produit
Metal
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Nombre de prises
4
Performance
Spécifications
Type
Standard
Type
Circuit unique
Type d'article
PlugTrak précâblé
UPC
783585214672
Longueur
6 ft
Poids
3.75 lb
Courant nominal
15 A
Calibre des fils
#12 AWG THHN
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
Performance
Nombre de prises
4
Nombre d'unités sur la palette
416
Quantité dans l'emballage
2