HUBBELL CANADA
Métal soudé exothermique EZ Lite Remote®, taille : 90 GM, TW90EZ
Image of TW90EZ Métal soudé exothermique EZ Lite Remote®, taille : 90 GM, TW90EZ
Image of TW90EZ Métal soudé exothermique EZ Lite Remote®, taille : 90 GM, TW90EZ

Métal soudé exothermique EZ Lite Remote®, taille : 90 GM, TW90EZ

Marque: Burndy

No de catalogue: TW90EZ

Métal de soudure 90 GM pour le soudage exothermique ou le collage à l'aide du système d'allumage électrique EZ Lite Remote®. Conditionné en quantités de 10 tubes de métal de soudure, 10 allumeurs et 10 disques d'acier. Pour le soudage du cuivre au cuivre, du cuivre à l'acier et du cuivre à l'acier recouvert de cuivre.

  • 90 GM weld metal for use in the EZ Lite Remote Electric Ignition System
  • Packaged in quantities of 10 tubes of weld metal, 10 ignitors and 10 steel discs
  • For welding copper to copper, copper to stel, and copper to copper-clad steel

Général

Catalog Number

TW90EZ

Matériau

Copper Mill Scale

Série

EZLite Remote® Series

Type de produit

Weld Metal

UPC

781810573013

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5400

Quantité dans l'emballage

50