HUBBELL CANADA
Mamelon pour conduit rigide de 1" en acier (zingué), AN-3S
Image of AN-3S Mamelon pour conduit rigide de 1" en acier (zingué), AN-3S
*Image représentative
Image of AN-3S Mamelon pour conduit rigide de 1" en acier (zingué), AN-3S

Mamelon pour conduit rigide de 1" en acier (zingué), AN-3S

Marque: Killark

No de catalogue: AN-3S

Mamelon pour conduit rigide de 1" en acier (zingué).

Les filets coniques (NPT) répondent aux dernières exigences de l'UL 1203

Les mamelons pour conduits rigides de Killark permettent de raccorder des conduits filetés ou IMC à des moyeux moulés ou à des ouvertures de conduits percées et taraudées. Leur filetage conique (NPT) est conforme aux dernières exigences UL. Disponibles dans un large éventail de tailles et finis en aluminium sans cuivre et zi

Général

Catalog Number

AN-3S

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

AN Series

Type

Mamelon pour conduit rigide

Type de fini

Natural

UPC

783936113258

Dimensions

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « UL »

E311892

Logistique

Quantité dans l'emballage

25