Marque: Killark
No de catalogue: AN-3CS-EX
Les raccords pour conduits rigides de Killark connectent les conduits filetés ou IMC aux moyeux moulés ou aux ouvertures de conduit percées et taraudées. Leurs filetages coniques (NPT) répondent aux dernières exigences UL. Disponible dans une large gamme de tailles et fini en aluminium sans cuivre et en acier zingué.
Catalog Number
AN-3CS-EX
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Steel
Série
AN Series
Type
Rigid Conduit Nipple
Type de fini
Natural
UPC
783936040868
Taille du moyeu
1"
Indicateur EU RoHs
Quantité dans l'emballage
25