HUBBELL CANADA
Manchon 2½" LL, corps de conduit en aluminium série O, OLL-7
Image of OLL-7 Manchon 2½" LL, corps de conduit en aluminium série O, OLL-7
*Image représentative
Image of OLL-7 Manchon 2½" LL, corps de conduit en aluminium série O, OLL-7

Manchon 2½" LL, corps de conduit en aluminium série O, OLL-7

Marque: Killark

No de catalogue: OLL-7

Manchon 2½" LL, corps de conduit en aluminium série O.

  • Étanche à la pluie lorsqu'il est utilisé avec des couvercles en cours d'usage.
  • Fonte malléable adaptée à l'utilisation dans le béton.
  • Interchangeable avec des produits concurrents.
  • Vis en acier inoxydable sur les couvercles en cours d'usage.
  • Moyeux à filetage conique (NPT).

Moyeux à filetage conique (NPT). Étanches à la pluie lorsqu'ils sont utilisés avec des couvercles en cours d'usage. Interchangeable avec les produits concurrents. Volume de 142 pouces cubes.

Général

Application

Permet d'accéder aux conducteurs pour le tirage, l'épissure et l'entretien. Filetage pour conduits rigides et IMC.

Catalog Number

OLL-7

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

LL

Série

O Series

Type

Corps du conduit

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936490472

Dimensions

Dimensions

14 po x 6.125 po x 5.125 po

Hauteur

5.125 in

Largeur

6.125 in

Longueur

14 in

Poids brut de l'emballage

6.67

Taille du moyeu

2-1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11852

Numéro de dossier « UL »

E3397

Configuration

Motif du moyeu

LL