HUBBELL CANADA
Manchon à compression AL avec barrière centrale solide, conçu pour les services commerciaux et résidentiels lourds, Code couleur : Gris (côté A), Gris (côté B), YSD26R26R
Image of YSD26R26R Manchon à compression AL avec barrière centrale solide, conçu pour les services commerciaux et résidentiels lourds, Code couleur : Gris (côté A), Gris (côté B), YSD26R26R
Image of YSD26R26R Manchon à compression AL avec barrière centrale solide, conçu pour les services commerciaux et résidentiels lourds, Code couleur : Gris (côté A), Gris (côté B), YSD26R26R

Manchon à compression AL avec barrière centrale solide, conçu pour les services commerciaux et résidentiels lourds, Code couleur : Gris (côté A), Gris (côté B), YSD26R26R

Marque: Burndy

No de catalogue: YSD26R26R

Manchon à compression AL avec barrière centrale solide, conçu pour les services commerciaux et résidentiels lourds, Code couleur : Gris (côté A), Gris (côté B).

  • Manchon de compression en aluminium avec barrière centrale solide
  • Conçu pour les services commerciaux et résidentiels lourds, le manchon est installé avec un outillage standard
  • Pré-rempli de composé à joints PENETROX et coiffé

Général

Application

For Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR, 6201, 5005 and Compressed Conductors

Catalog Number

YSD26R26R

Code de couleur - côté A

Gray

Code de couleur - côté B

Gray

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Service Entrance Connectors

Indice de matrice

249;K-840

Marque des goujons

LINKIT

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

LINKIT™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

Service Entrance, Uninsulated

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810144206

UPC 14 Digit GTIN

00781810144206

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

.3125 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

102 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4 dans

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Str taille A

2/0 (6/1) Quail AWG

Conducteurs - ACSR Str taille B

2/0 (6/1) Quail AWG

Conducteurs - AL Str taille A

2/0 AWG

Conducteurs - AL Str taille B

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B

2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7400

Quantité dans l'emballage

25