HUBBELL CANADA
Image of ES8W8W Manchon de compression isolé pour branchement AL, ES8W8W
Image of ES8W8W Manchon de compression isolé pour branchement AL, ES8W8W

Manchon de compression isolé pour branchement AL, ES8W8W

Marque: Burndy

No de catalogue: ES8W8W

Manchon de compression de branchement isolé AL pour combinaisons de conducteurs isolés CU, AL et ACSR, Code couleur : Marron (côté A), Marron (côté B).

  • Connecteur de compression d'entrée de service pré-isolé
  • les capuchons en polyéthylène empêchent la saleté de s'accumuler dans le baril, câble de préhension pour une installation facile à deux mains, scelle l'humidité
  • le connecteur est ancré à la gaine assurant que le connecteur est sous la matrice lors du sertissage
  • pré-rempli de composé à joints et stripsealed pour limiter l'oxydation et augmenter la durée de vie de la connexion

Général

Application

For Insulated Combinations Of Copper, Aluminum, ACSR Compressed Conductors And In Overhead Distribution

Catalog Number

ES8W8W

Code de couleur - côté A

Brown

Code de couleur - côté B

Brown

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Service Entrance Connectors

Indice de matrice

BG or 5/8

Isolation

Y

Marque des goujons

INSULINK

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

INSULINK™

Plaqué

Y

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

Insulated Service Entrance Connectors

Type d'isolant

Nylon

Type de placage

Etain - Trempé à chaud

Type de produit

Compression

UPC

781810144060

UPC 14 Digit GTIN

00781810144060

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

.75 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

70 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.75 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - AL Str plage de tailles A

10 AWG-8 AWG

Conducteurs - AL Str plage de tailles B

10 AWG-8 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) A

8 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres) B

8 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) A

8 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein taille (calibre) B

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) A

10 AWG-8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

10 AWG-8 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24000

Quantité dans l'emballage

100