Marque: Burndy
No de catalogue: YCU25A
Catalog Number
YCU25A
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>Repair Sleeves
Indice de matrice
243
Matériau
Aluminum
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Manchon
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810015193
UPC 14 Digit GTIN
00781810015193
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
222 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
8.75 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACAR plage de tailles Str
1/0 (7) AWG
Conducteurs - ACAR taille Str
1/0 (7) AWG
Conducteurs - ACSR Cmpt plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - ACSR taille Cmpt
1/0 AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
1/0 (6/1) Raven AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
1/0 AWG
Conducteurs - AL taille Str
1/0 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Manchon
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1