HUBBELL CANADA
Manchon de réparation en fonte AL pour rétablir la conductivité d'un conducteur endommagé, Index : 249, YCU28A
Image of YCU28A Manchon de réparation en fonte AL pour rétablir la conductivité d'un conducteur endommagé, Index : 249, YCU28A
Image of YCU28A Manchon de réparation en fonte AL pour rétablir la conductivité d'un conducteur endommagé, Index : 249, YCU28A

Manchon de réparation en fonte AL pour rétablir la conductivité d'un conducteur endommagé, Index : 249, YCU28A

Marque: Burndy

No de catalogue: YCU28A

Manchon de réparation en fonte AL pour rétablir la conductivité d'un conducteur endommagé, Index : 249.

Aluminum Repair Sleeve

Général

Catalog Number

YCU28A

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>Repair Sleeves

Indice de matrice

249

Matériau

Aluminum

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type de connecteur

Manchon

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810015247

UPC 14 Digit GTIN

00781810015247

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

300 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

11,82 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACAR plage de tailles Str

4/0 (7) AWG

Conducteurs - ACAR taille Str

4/0 (7) AWG

Conducteurs - ACSR Cmpt plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - ACSR taille Cmpt

4/0 AWG

Conducteurs - ACSR taille Str

4/0 (6/1) Penquin AWG

Conducteurs - AL plage de tailles Str

4/0 AWG

Conducteurs - AL taille Str

214 kcmil (19)

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Manchon

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1