HUBBELL CANADA
Manchon de réparation en fonte AL pour rétablir la conductivité d'un conducteur endommagé, Index : 251, YCU30R
Image of YCU30R Manchon de réparation en fonte AL pour rétablir la conductivité d'un conducteur endommagé, Index : 251, YCU30R
Image of YCU30R Manchon de réparation en fonte AL pour rétablir la conductivité d'un conducteur endommagé, Index : 251, YCU30R

Manchon de réparation en fonte AL pour rétablir la conductivité d'un conducteur endommagé, Index : 251, YCU30R

Marque: Burndy

No de catalogue: YCU30R

Manchon de réparation en fonte AL pour rétablir la conductivité d'un conducteur endommagé, Index : 251.

Aluminum Repair Sleeve

Général

Catalog Number

YCU30R

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>Repair Sleeves

Indice de matrice

251

Matériau

Aluminum

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type de connecteur

Manchon

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810869024

UPC 14 Digit GTIN

00781810869024

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

294 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

11.56 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Cmpt plage de tailles

266.8

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

190.8 (12/7) Dorking-266.8 (26/7) Partridge

Conducteurs - ACSR taille Cmpt

266.8

Conducteurs - ACSR taille Str

266.8 kcmil (26/7)

Conducteurs - AL plage de tailles Str

266.8

Conducteurs - AL taille Str

266.8

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Manchon

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

4