Marque: Burndy
No de catalogue: ES25R25RBOX
Catalog Number
ES25R25RBOX
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Service Entrance Connectors
Indice de matrice
BG
Isolation
Y
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
INSULINK™
Plaqué
Y
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
Insulated Service Entrance Connectors
Type d'isolant
Nylon
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810191705
UPC 14 Digit GTIN
00781810191705
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
.75 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
70 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.75 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR Str taille A
1/0 STR, 1 STR
Conducteurs - ACSR Str taille B
1/0 STR, 1 STR
Conducteurs - AL Str taille A
1/0 STR
Conducteurs - AL Str taille B
1/0 STR
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) A
1/0 STR
Conducteurs - Cuivre STR taille (calibre) B
1/0 STR
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
11136
Quantité dans l'emballage
24