Marque: Burndy
No de catalogue: YTS43RS
Catalog Number
YTS43RS
Famille de produit
Transmission>ACSR>Sleeves
Indice de matrice
723
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYSPLICE™
Type de connecteur
Épissure
Type de produit
Compression
UPC
781810016251
UPC 14 Digit GTIN
00781810016251
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
556.5 (24/7) Parakeet Kcmil - 666.6 (54/7) Gull Kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
556.5 (24/7) Parakeet Kcmil; 556.5 (26/7) Dove Kcmil; 605 (24/7) Peacock Kcmil; 605 (26/7) Squab Kcmil; 605 (30/19) Teal Kcmil;636 (24/7) Rook Kcmil; 636 (26/7) Grosbeak Kcmil;636 (30/19) Egret Kcmil; 666.6 (24/7) Flamingo Kcmil; 666.6 (54/7) Gull Kcmil
Conducteurs - AL plage de tailles Str
556 kcmil-650 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
556 kcmil;600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
2320
Quantité dans l'emballage
20