HUBBELL CANADA
Manchon extérieur en aluminium pour kit d'épissure pleine tension, 605-666,6 Kcmil, indice 724, manchon extérieur pour Hysplices permettant une transition progressive des contraintes, YTS43R
Image of YTS43R Manchon extérieur en aluminium pour kit d'épissure pleine tension, 605-666,6 Kcmil, indice 724, manchon extérieur pour Hysplices permettant une transition progressive des contraintes, YTS43R
Image of YTS43R Manchon extérieur en aluminium pour kit d'épissure pleine tension, 605-666,6 Kcmil, indice 724, manchon extérieur pour Hysplices permettant une transition progressive des contraintes, YTS43R

Manchon extérieur en aluminium pour kit d'épissure pleine tension, 605-666,6 Kcmil, indice 724, manchon extérieur pour Hysplices permettant une transition progressive des contraintes, YTS43R

Marque: Burndy

No de catalogue: YTS43R

Manchon extérieur en aluminium pour kit d'épissure pleine tension, 605-666,6 Kcmil, indice 724, manchon extérieur pour Hysplices permettant une transition progressive des contraintes.

ACSR Full Tension Compression Splice

Général

Catalog Number

YTS43R

Famille de produit

Transmission>ACSR>Sleeves

Indice de matrice

724

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYSPLICE™

Type de connecteur

Épissure

Type de produit

Compression

UPC

781810091456

UPC 14 Digit GTIN

00781810091456

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

545 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

21.4375 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

605 (24/7) Peacock Kcmil - 666.6 (54/7) Gull Kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

605 (24/7) Peacock Kcmil; 605 (26/7) Squab Kcmil; 605 (30/19) Teal Kcmil; 636 (24/7) Rook Kcmil; 636 (26/7) Grosbeak Kcmil; 636 (30/19) Egret Kcmil; 666.6 (24/7) Flamingo Kcmil; 666.6 (54/7) Gull Kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Épissure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

648

Quantité dans l'emballage

9