Marque: Burndy
No de catalogue: YSS4R
Application
For Aluminum, ACSR, 6201, 5005 And Compressed Conductors And Service Drop Or Short Span Overhead Distribution Lines
Catalog Number
YSS4R
Code de couleur
Orange
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Service Entrance Connectors
Indice de matrice
BG or 5/8
Marque des goujons
HYSPLICE
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYSPLICE™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YSS
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810169650
UPC 14 Digit GTIN
00781810169650
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-39/50 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.78 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.65 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
96 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3,78 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
4 (6/1) Swan AWG-4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - ACSR taille Str
4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG
Conducteurs - AL plage de tailles Str
4 AWG-2 AWG
Conducteurs - AL taille Str
4 AWG;3 AWG;2 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
14800
Quantité dans l'emballage
50