Marque: Burndy
No de catalogue: Y284CR
Application
Wire Reducing Splice Adapter Insert
Attribut - Type barillet
Long
Catalog Number
Y284CR
Code de couleur
Purple
Indice de matrice
15
Matériau
Copper
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Plaqué étain
UPC
781810000991
UPC 14 Digit GTIN
00781810000991
Dimension - B Longueur en pouces
1.75 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.534 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
44 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.75 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Calibre des fils
#4 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
4 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Nombre d'unités sur la palette
19600
Quantité dans l'emballage
100