HUBBELL CANADA
Marine Products, broche et manchon, prise, résistant à la corrosion, 63A 230V, 2-pôles 3-fils avec terre, HBL363CRR
Image of HBL363CRR Marine Products, broche et manchon, prise, résistant à la corrosion, 63A 230V, 2-pôles 3-fils avec terre, HBL363CRR
Image of HBL363CRR Marine Products, broche et manchon, prise, résistant à la corrosion, 63A 230V, 2-pôles 3-fils avec terre, HBL363CRR
play
Marine Electrical Products

Marine Products, broche et manchon, prise, résistant à la corrosion, 63A 230V, 2-pôles 3-fils avec terre, HBL363CRR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL363CRR

Marine Products, broche et manchon, prise, résistant à la corrosion, 63A 230V, 2-pôles 3-fils avec terre.

Base thermodurcissable résistante à la chaleur

Standard Product

Général

Application

Corrosion Resistant

Catalog Number

HBL363CRR

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Métallique

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability

Type d'article

Flanged Single

UPC

783585454948

Dimensions

Poids

1 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

63 A

Courant nominal

63 A

Courant nominal

63 A

Description de la tension nominale

230V AC kV

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

14490 W

Tension nominale

230V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#8 AWG to #2 AWG Copper Wire Only

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

CE Certified

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability

Logistique

Quantité dans l'emballage

5