Marque: Burndy
No de catalogue: FQN18M25X03B
Catalog Number
FQN18M25X03B
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Matériau
Brass
Nom de commerce
FINGRIP™
Plaqué
Y
Type
Disconnect Connectors
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Raccord rapide mâle
Type de placage
Étain
Type de produit
Terminal
UPC
781810292570
UPC 14 Digit GTIN
00781810292570
Dimension - Largeur (pouces)
0.25 in
Dimension - Largeur en millimètres
6 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
3/8 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.80 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
22 AWG-18 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
22 AWG ; 20 AWG ; 18 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
22 - 18 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Oui
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Raccord rapide mâle
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1000