Marque: Burndy
No de catalogue: QN10F25X03B
QN10F25X03B.
Catalog Number
QN10F25X03B
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Matériau
Brass
Nom de commerce
FINGRIP™
Plaqué
Y
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Raccord rapide femelle
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810292921
UPC 14 Digit GTIN
00781810292921
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/13 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.23 pouces
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
0.13 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.97 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG-10 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
12 AWG;10 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
12 - 10 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Oui
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Raccord rapide femelle
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
500