HUBBELL CANADA
MATÉRIAU : LAITON ÉTAMÉ. 300 VOLTS MAX. 105 C MAX., QN14F18X02B
Image of QN14F18X02B MATÉRIAU : LAITON ÉTAMÉ. 300 VOLTS MAX. 105 C MAX., QN14F18X02B
Image of QN14F18X02B MATÉRIAU : LAITON ÉTAMÉ. 300 VOLTS MAX. 105 C MAX., QN14F18X02B

MATÉRIAU : LAITON ÉTAMÉ. 300 VOLTS MAX. 105 C MAX., QN14F18X02B

Marque: Burndy

No de catalogue: QN14F18X02B

MATÉRIAU : LAITON ÉTAMÉ. 300 VOLTS MAX. 105 C MAX.

QN14F18X02B.

  • Corps à manchon
  • le connecteur isolé élimine le besoin d'isolation après l'installation
  • l'ouverture du barillet d'entrée de l'entonnoir assure une insertion rapide et facile du fil
  • la détente à douille femelle alvéolée assure une prise ferme

Général

Catalog Number

QN14F18X02B

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Matériau

Brass

Nom de commerce

FINGRIP™

Plaqué

Y

Type

Disconnect Connectors

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Raccord rapide femelle

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810292761

UPC 14 Digit GTIN

00781810292761

Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)

0.19 in

Dimension - Largeur en millimètres

5 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0,79 pouce

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

300 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#16 AWG to #14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Oui

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Raccord rapide femelle

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000