HUBBELL CANADA
Matériel de gestion des câbles, support mural, charnière inférieure, 3,5" H x 8" P, HPWWB2U8
Image of HPWWB2U8 Matériel de gestion des câbles, support mural, charnière inférieure, 3,5" H x 8" P, HPWWB2U8
Image of HPWWB2U8 Matériel de gestion des câbles, support mural, charnière inférieure, 3,5" H x 8" P, HPWWB2U8
Image of HPWWB2U8 Matériel de gestion des câbles, support mural, charnière inférieure, 3,5" H x 8" P, HPWWB2U8
Image of HPWWB2U8 Matériel de gestion des câbles, support mural, charnière inférieure, 3,5" H x 8" P, HPWWB2U8
Image of HPWWB2U8 Matériel de gestion des câbles, support mural, charnière inférieure, 3,5" H x 8" P, HPWWB2U8
Discontinué

Matériel de gestion des câbles, support mural, charnière inférieure, 3,5" H x 8" P, HPWWB2U8

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HPWWB2U8

Matériel de gestion des câbles, support mural, charnière inférieure, 3,5" H x 8" P.

  • La charnière inférieure permet d'accéder par le bas à l'arrière des composants
  • Plusieurs points d'attache pour la gestion des câbles
  • Des ouvertures géantes à l'arrière permettent le passage des câbles.

Bracket Hinge

Général

Application

Horizontal Organizer

Catalog Number

HPWWB2U8

Matériau

Steel, Cold Rolled

Type

Bracket, Bottom Hinged

Type d'article

Cable Management

UPC

662620807737

Dimensions

Hauteur

3.5 in

Poids

2.65 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern