Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: 6110CB4PR10
Standard Product
Catalog Number
6110CB4PR10
Compatibilité
Within TIA-568C.2
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Famille de produit
Cat 6
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Protection
None
Spécifications
Température fonctionnement
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'accessoire
Connecting Blocks
Type d'article
NEXTSPEED 6-110 Connecting Block System
UPC
662620835693
Hauteur
0.8 in
Longueur
6.7 in
Brins ou fil plein
4-Pair
Fiche technique du câble
Per TIA-568C.2 Spec
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Compatibilité
Within TIA-568C.2
Température fonctionnement
0 Degrees C to 75 Degree C
Quantité dans l'emballage
25