HUBBELL CANADA
Matériel pour téléphone/données/multimédia, plaque d'ameublement, adaptateur de réduction, Herman Miller, noir, 2.982" x 1.882", HMRBBK
Image of HMRBBK Matériel pour téléphone/données/multimédia, plaque d'ameublement, adaptateur de réduction, Herman Miller, noir, 2.982" x 1.882", HMRBBK
Image of HMRBBK Matériel pour téléphone/données/multimédia, plaque d'ameublement, adaptateur de réduction, Herman Miller, noir, 2.982" x 1.882", HMRBBK

Matériel pour téléphone/données/multimédia, plaque d'ameublement, adaptateur de réduction, Herman Miller, noir, 2.982" x 1.882", HMRBBK

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HMRBBK

Matériel pour téléphone/données/multimédia, plaque d'ameublement, adaptateur de réduction, Herman Miller, noir, 2.982" x 1.882".

Adapte les plaques de mobilier des séries FP2 ou FP4 aux systèmes de mobilier Herman Miller

Reducer Bezel Herman Miller Opening to TIA

Général

Application

Office Furniture

Catalog Number

HMRBBK

Construction

Molded

Couleur

Noir

Coupure (ou découpure)

TIA Furniture Opening

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Snap

Orientation

Horizontal

Spécifications

Plate Material - High-impact thermoplastic (UL 94V-0)

Type d'article

Furniture Faceplate

UPC

662620846316

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Configuration

Orientation

Horizontal

Logistique

Quantité dans l'emballage

25