HUBBELL CANADA
Image of U39ART2 Matrice 12T U, jaune, indice 936, U39ART2
Image of U39ART2 Matrice 12T U, jaune, indice 936, U39ART2

Matrice 12T U, jaune, indice 936, U39ART2

Marque: Burndy

No de catalogue: U39ART2

Filière en U en acier inoxydable, jaune, indice 936.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin U
  • Code couleur : jaune
  • Index de matrice 936

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

U39ART2

Code de couleur

Yellow

Indice de matrice

936

Matériau

Stainless Steel

Type

Dies

Type de matrice

U Die

Type de produit

12-Ton

UPC

781810627303

UPC 14 Digit GTIN

00781810627303

Dimensions

Poids

0.14 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1