Marque: Burndy
No de catalogue: P44RT
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with Y46 and PAT46 Series Crimpers
Capacité de force de sertissage
15 ton
Catalog Number
P44RT
Code de couleur
Gold
Indice de matrice
27
Type
Dies
Type de matrice
P Die
Type de produit
15-Ton
UPC
781810009147
UPC 14 Digit GTIN
00781810009147
Dimension - Taille des filets
-
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids
0.64 lb
Poids de l'emballage
0 lb
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
15 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1