Marque: Burndy
No de catalogue: P39ART
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with Y46 and PAT46 Series Crimpers
Capacité de force de sertissage
15 ton
Catalog Number
P39ART
Code de couleur
Red
Indicateur EU RoHs
Indice de matrice
301
Type
Dies
Type de matrice
P Die
UPC
781810629048
UPC 14 Digit GTIN
00781810629048
Poids
0.73 lb
Indicateur EU RoHs
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
15 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
10