Marque: Burndy
No de catalogue: S352
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with Y45 Series Crimpers
Capacité de force de sertissage
15 ton
Catalog Number
S352
Indice de matrice
352
Matériau
Stainless Steel
Type
Die
Type de matrice
S Die
UPC
781810006504
UPC 14 Digit GTIN
00781810006504
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids
1.64 lb
Poids de l'emballage
0 lb
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
15 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Quantité dans l'emballage
1