HUBBELL CANADA
Image of 07CD60 Matrice 60T HPS/Fargo-Equiv, indice 07CD, 07CD60
Image of 07CD60 Matrice 60T HPS/Fargo-Equiv, indice 07CD, 07CD60

Matrice 60T HPS/Fargo-Equiv, indice 07CD, 07CD60

Marque: Burndy

No de catalogue: 07CD60

Matrice double L en acier inoxydable, Fargo, Index 07CD.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin L
  • Index de matrice 07CD

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with Y60LW, Y60BHU, Y60BHUD

Capacité de force de sertissage

60 ton

Catalog Number

07CD60

Indice de matrice

07CD

Matériau

Stainless Steel

Type

Die

Type de matrice

L Die

Type de produit

HPS/Fargo Equivalent

UPC

621945450769

UPC 14 Digit GTIN

00621945450769

Dimensions

Poids

2.12 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

60 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

891

Quantité dans l'emballage

1