Marque: Burndy
No de catalogue: 34AH60
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with Y60LW, Y60BHU, Y60BHUD
Capacité de force de sertissage
60 ton
Catalog Number
34AH60
Indice de matrice
34AH
Matériau
Stainless Steel
Type
Die
Type de matrice
L Die
Type de produit
HPS/Fargo Equivalent
UPC
621945436169
UPC 14 Digit GTIN
00621945436169
Poids
1.51 lb
Normes - Conformité RoHS
CM
Capacité de force de sertissage
60 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Nombre d'unités sur la palette
891
Quantité dans l'emballage
1