HUBBELL CANADA
Image of W161 Matrice 6T W, indice 161, W161
Image of W161 Matrice 6T W, indice 161, W161

Matrice 6T W, indice 161, W161

Marque: Burndy

No de catalogue: W161

W Die, index 161.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin W-RT
  • Indice de matrice 161

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

W161

Indice de matrice

161

Matériau

Stainless Steel

Matériau de construction - Unité principale

Stainless Steel

Type

W-Die for Hydraulic Crimping Tools (set)

Type de matrice

W Die

Type de produit

6-Ton

UPC

781810440254

UPC 14 Digit GTIN

00781810440254

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids

0.2 lb

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Aluminum: #6 AWG

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

11520

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

80