Marque: Burndy
No de catalogue: WKK
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers
Capacité de force de sertissage
6 ton
Catalog Number
WKK
Indicateur EU RoHs
Indice de matrice
KK
Matériau
Stainless Steel
Type
Dies
Type de matrice
W Die
Type de produit
6-Ton
UPC
781810440070
UPC 14 Digit GTIN
00781810440070
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids
0.16 lb
Poids de l'emballage
0 lb
Indicateur EU RoHs
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
6 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Nombre d'unités sur la palette
11520
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
80