HUBBELL CANADA
Image of W27VT Matrice 6T W (V), #3/0 AWG, Orange, indice 14, W27VT
Image of W27VT Matrice 6T W (V), #3/0 AWG, Orange, indice 14, W27VT

Matrice 6T W (V), #3/0 AWG, Orange, indice 14, W27VT

Marque: Burndy

No de catalogue: W27VT

Matrice W en acier inoxydable, orange, index 14.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage oblong
  • Style Twin W-VT
  • Code couleur : orange
  • Indice de matrice 14

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

W27VT

Code de couleur

Orange

Indice de matrice

14

Matériau

Stainless Steel

Type

Dies

Type de matrice

W Die

Type de produit

6-Ton

UPC

781810037669

UPC 14 Digit GTIN

00781810037669

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids

0.13 lb

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

11520

Quantité dans l'emballage

80