Marque: Burndy
No de catalogue: X4CRT
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Use with OUR840 Crimper
Capacité de force de sertissage
6 ton
Catalog Number
X4CRT
Code de couleur
Gray
Indice de matrice
8
Matériau
Stainless Steel
Type
Die
Type de matrice
X Die
Type de produit
6-Ton
UPC
781810434031
UPC 14 Digit GTIN
00781810434031
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids
0.17 lb
Poids de l'emballage
0 lb
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
6 ton
Contenu de l'emballage
Die only
Nombre d'unités sur la palette
11520
Quantité dans l'emballage
80